text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 3/8 дюйма

Код изделия: SS-6-TA-7-6RG

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Прямые

Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 3/8 дюйма

Код изделия: SS-6-TA-7-6RG
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

Технические характеристики

SS-6-TA-7-6RG — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – внутр. цилиндрическая (манометрическая) резьба ISO 3/8 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Просмотр изделия
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-8-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.