text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Swagelok a brida ANSI de acero inox., 1/2 pulg. Swagelok, 1 pulg. NPS, Clase 300

Referencia #: SS-810-F16-300

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 1 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 300
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador Swagelok a brida ANSI de acero inox., 1/2 pulg. Swagelok, 1 pulg. NPS, Clase 300

Referencia #: SS-810-F16-300
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Especificaciones

SS-810-F16-300 — Adaptador Swagelok a brida ANSI de acero inox., 1/2 pulg. Swagelok, 1 pulg. NPS, Clase 300

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 1 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 300
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-1610-F16-300 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-1610-F16-600 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto
SS-1610-F32-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-600-F8-300 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-810-F12-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-810-F12-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto
SS-810-F16-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto
SS-810-F32-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-810-F8-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Ver producto
SS-810-F8-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Ver producto
SS-810-F8-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 600 Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.