text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LVV-DPHFR4-P-C

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.2
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LVV-DPHFR4-P-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Configuration droite, avec actionneur
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Especificaciones

6LVV-DPHFR4-P-C — 316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.2
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.