text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT

Код изделия: SS-5PDM8-F8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Cv Máximo 1.8
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto

Las válvulas de macho cónico tienen un orificio recto y baquetable, conexiones para manómetros y una gran variedad de opciones de materiales que las hacen más versátiles.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT

Код изделия: SS-5PDM8-F8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Modelo Recto
Las válvulas de macho cónico tienen un orificio recto y baquetable, conexiones para manómetros y una gran variedad de opciones de materiales que las hacen más versátiles.

Технические характеристики

SS-5PDM8-F8 — Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Cv Máximo 1.8
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4PDF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4PDM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-5PDF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.