text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP Inline Gas Filter, 3 in. (76.2 mm), 1/2 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, 600 L/m

型番: SS-SCF3-VR8-P-600

仕様

属性
ボディ材質 316L VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大流量 600 std L/m
最高温度、°F (°C) 122°F (50°C)
eClass (4.1) 37110200
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
ガス用インライン・フィルター

スウェージロックのフィルターを使用すると、純度が必須要件でスペースが限られている要求の厳しいガス・アプリケーションにおいて、粒子状の汚染物質を除去することができます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L VAR UHP Inline Gas Filter, 3 in. (76.2 mm), 1/2 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, 600 L/m

型番: SS-SCF3-VR8-P-600
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ガス用インライン・フィルター
スウェージロックのフィルターを使用すると、純度が必須要件でスペースが限られている要求の厳しいガス・アプリケーションにおいて、粒子状の汚染物質を除去することができます。

仕様

SS-SCF3-VR8-P-600 — 316L VAR UHP Inline Gas Filter, 3 in. (76.2 mm), 1/2 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, 600 L/m

属性
ボディ材質 316L VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大流量 600 std L/m
最高温度、°F (°C) 122°F (50°C)
eClass (4.1) 37110200
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。