|
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)、シリーズ5 チューブ・コレット、1/8 インチ
型番: CWS-5UCI-02
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
チューブ・コレット高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
チューブ・コレット
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
仕様
CWS-5UCI-02 — Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)、シリーズ5 チューブ・コレット、1/8 インチ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| チューブ外径サイズ(インチ) | 1/8 インチ |
| 溶接機シリーズ | シリーズ5 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
資料
類似製品
|
型番
|
溶接機シリーズ
|
チューブ外径サイズ(インチ)
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Series 10 | 1/2 in. | 製品を見る |
| CWS-10UCI-12 | Series 10 | 3/4 in. | 製品を見る |
| CWS-10UCI-16 | Series 10 | 1 in. | 製品を見る |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | 製品を見る |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | 製品を見る |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | 製品を見る |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | 製品を見る |
| K-11108 | Series 5 | - | 製品を見る |
| K-11132 | Series 5 | - | 製品を見る |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | 製品を見る |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
