text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Rotor Gear Side

型番: K-SWS-5H-RTR-GEAR

仕様

属性
溶接機シリーズ シリーズ5
チューブ・コレット

高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Rotor Gear Side

型番: K-SWS-5H-RTR-GEAR

お気に入りに追加する

カタログ

チューブ・コレット
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。

この製品に関するファイルやカタログはありません

仕様

K-SWS-5H-RTR-GEAR — Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Rotor Gear Side

属性
溶接機シリーズ シリーズ5
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
溶接機シリーズ
チューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10UCI-08 Series 10 1/2 in. 製品を見る
CWS-10UCI-12 Series 10 3/4 in. 製品を見る
CWS-10UCI-16 Series 10 1 in. 製品を見る
CWS-5UCI-02 Series 5 1/8 in. 製品を見る
CWS-5UCI-04 Series 5 1/4 in. 製品を見る
CWS-5UCI-06 Series 5 3/8 in. 製品を見る
CWS-5UCI-08 Series 5 1/2 in. 製品を見る
CWS-5UCI-10 Series 5 5/8 in. 製品を見る
K-11108 Series 5 - 製品を見る
K-11132 Series 5 - 製品を見る
SWS-WHEC-D-35 Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。