|
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 1/2 in. Female NPT
부품 번호: SS-8-CP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
캡애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 1/2 in. Female NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
캡
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-CP — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 1/2 in. Female NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020567 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40172407 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142310 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172407 |
| UNSPSC (15.1) | 40172407 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172407 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-AN-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female 37° AN Flare | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-CP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
