|
스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
Код изделия: KBP1G0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Регуляторы обратного давленияВ серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Регуляторы обратного давления
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Технические характеристики
KBP1G0A4A5A20000 — 스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Коэффициент расхода | Cv 0,20 |
| Рукоятка | Шарообразная рукоятка зеленого цвета |
| Максимальное давление на входе | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 176 (80) |
| Конфигурация отверстий | A |
| Отверстия | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма |
| Диапазон регулирования давления | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) |
| Чувствительный механизм | Мембрана X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 50 psig (3.4 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | D | Просмотр изделия |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
