|
螺栓连接塑料夹卡套管支撑套件,2 in. 卡套管尺寸,聚丙烯支撑体
Part #: 304-S6-PP-32T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
螺栓连接塑料夹公称管支撑件使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
螺栓连接塑料夹卡套管支撑套件,2 in. 卡套管尺寸,聚丙烯支撑体
Log in or Register to view price
Catalogs
螺栓连接塑料夹公称管支撑件
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Specifications
304-S6-PP-32T — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑套件,2 in. 卡套管尺寸,聚丙烯支撑体
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 聚丙烯 |
| 五金材料 | 304 不锈钢 |
| 卡套管外径 | 2 in. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-12P | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-16P | Polypropylene | 1 in. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-20P | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | View Product |
| 304-S6-PP-24P | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
