|
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 1/4 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
型番: 304-S1-PP-4T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポートSwagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
仕様
304-S1-PP-4T — Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 1/4 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ポリプロピレン |
| ハードウェア材質 | 304 ステンレス鋼 |
| チューブ外径 | 1/4 インチ |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
