text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Nut and Ferrules Cartridge (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 3/8 in. Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, 3/8 in. Tube OD

Réf. pièce : SS-6FK-NFSET

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31163102
Nut and Ferrule Sets

Each cartridge contains a front ferrule, back ferrule, and male nut. Fractional cartridges are assembled on red arbors; metric cartridges are assembled on yellow arbors.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Nut and Ferrules Cartridge (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 3/8 in. Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, 3/8 in. Tube OD

Réf. pièce : SS-6FK-NFSET
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Nut and Ferrule Sets

Each cartridge contains a front ferrule, back ferrule, and male nut. Fractional cartridges are assembled on red arbors; metric cartridges are assembled on yellow arbors.

Spécifications

SS-6FK-NFSET — 316 Stainless Steel Nut and Ferrules Cartridge (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 3/8 in. Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, 3/8 in. Tube OD

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Afficher le produit
SS-8FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.