text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VARステンレス鋼製 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド、1/4 インチ・サイズVCR継手 × 8 mmサイズ × 肉厚:1 mm チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)

型番: 6LV-4-VCR-3-8MTB7

仕様

属性
ボディ材質 316L VARステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド
コネクション2 サイズ 8 mm
コネクション2 タイプ チューブ突き合わせ溶接
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
ロング・グランド

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L VARステンレス鋼製 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド、1/4 インチ・サイズVCR継手 × 8 mmサイズ × 肉厚:1 mm チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)

型番: 6LV-4-VCR-3-8MTB7
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ロング・グランド
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

仕様

6LV-4-VCR-3-8MTB7 — 316L VARステンレス鋼製 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド、1/4 インチ・サイズVCR継手 × 8 mmサイズ × 肉厚:1 mm チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.75 インチ(19.1 mm)

属性
ボディ材質 316L VARステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド
コネクション2 サイズ 8 mm
コネクション2 タイプ チューブ突き合わせ溶接
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 製品を見る
316L-8-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 製品を見る
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 製品を見る
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 6mm 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 12mm 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
HC22-4-VCR-3-4TB2 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
HC22-4-VCR-3-4TB7 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。