text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

型番: SS-QC6-S-600

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 1,0 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
潤滑剤 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

型番: SS-QC6-S-600
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-S-600 — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,0, 3/8 pulg. Swagelok

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 1,0 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
潤滑剤 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。