|
Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring, DIN
Art.-Nr.: SS-6-RSD-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DichtungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring, DIN
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Dichtungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-6-RSD-2V — Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring, DIN
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Dichtungsgröße | 3/8 Zoll |
| Innenring | Fluorkautschuk FPM Innenring, DIN |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
