|
Stainless Steel Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting
Réf. pièce : SS-QM2-B-200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
BodiesMake quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bodies
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 100 psig (6.9 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere
Spécifications
SS-QM2-B-200 — Stainless Steel Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Air Inclusion | 0.1 cm3 |
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 0.05 - If coupled with a DESO stem, 0.06 - If coupled with a SESO stem |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C |
| Series | QM2 |
| Spillage | 0.1 cm3 |
| Testing | 0.1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-QM2-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QM2-B-100 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QM2-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QM2-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QM2-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
