text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.38 インチ(9.6 mm)、SC-01仕様

부품 번호: 6LV-4-VCR-3S-4TB3P

사양

속성
몸체 재질 316L VAR
세정 공정 Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Трубное соединение под приварку встык
특징 С электрополировкой
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
숏 그랜드

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.38 インチ(9.6 mm)、SC-01仕様

부품 번호: 6LV-4-VCR-3S-4TB3P
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

숏 그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

사양

6LV-4-VCR-3S-4TB3P — 316L VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 × 1/4 インチ・サイズ × 肉厚:0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管:0.38 インチ(9.6 mm)、SC-01仕様

속성
몸체 재질 316L VAR
세정 공정 Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Трубное соединение под приварку встык
특징 С электрополировкой
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-4-VCR-3AS 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-8-VCR-3AS 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 10 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
HC22-4-VCR-3S-4TB2 合金C-22 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
SS-4-VCR-3-.50LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 제품 보기
SS-4-VCR-3-.75LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.