|
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、2.8 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
型番: SS-QF4-S-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ステムメンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ステム
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
仕様
SS-QF4-S-600 — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、2.8 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 3/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 最大Cv | 2.8 - ボディとの接続時 |
| 潤滑剤 | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
| Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-QF8-S-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
