text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Referencia #: 304-4-XOA

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 304 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type XOA Adapter
End Connection Material 304 Stainless Steel
Hose Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Adapters for Convoluted Vacuum Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Referencia #: 304-4-XOA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Adapters for Convoluted Vacuum Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Especificaciones

304-4-XOA — Adaptateur XOA en acier inoxydable 304 pour tube convoluté pour le vide, diam. ext. tube 1/4 po

Atributo Valor
Body Material 304 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type XOA Adapter
End Connection Material 304 Stainless Steel
Hose Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304-6-XOA 304 Stainless Steel 3/8 in. XOA Adapter - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.