text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., Extensión de tubo de 1/4 x 0,049 x 3 pulg.

Код изделия: SS-4H-TH3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Extensión de Tubo
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Extensión de Tubo
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Obturador de Acero Inoxidable
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., Extensión de tubo de 1/4 x 0,049 x 3 pulg.

Код изделия: SS-4H-TH3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Технические характеристики

SS-4H-TH3 — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., Extensión de tubo de 1/4 x 0,049 x 3 pulg.

Атрибут Значение
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Extensión de Tubo
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Extensión de Tubo
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Obturador de Acero Inoxidable
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2H 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. - Просмотр изделия
SS-2H2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4BG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BG-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-4BG-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4BK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BKT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BKT-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4BK-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-4BK-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4BK-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-4BRG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BW 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BW-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4H 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4H2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4H4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4H-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. - Просмотр изделия
SS-4H-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-4H-V13 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR, Socketwelded 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR, Socketwelded Просмотр изделия
SS-4H-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Butt-Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal 1/4 in. Butt-Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Просмотр изделия
SS-4H-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-6BG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BG-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BW 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6H-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8BG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8BG-TW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8BG-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8BK-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8BW 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.