text.skipToContent text.skipToNavigation

합금 400/R-405 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

Réf. pièce : M-600-1-6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 합금 400/R-405
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/8인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

합금 400/R-405 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

Réf. pièce : M-600-1-6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

M-600-1-6 — 합금 400/R-405 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps 합금 400/R-405
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/8인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-4 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-600-1-6 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-600-1-8 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-810-1-12 C-276 합금 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-810-1-4 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-2 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-4BT 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-8 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-600-1-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-12 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-12RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-2RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-2RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-4RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RTBT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-2-8ST 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-1210-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-16RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-4RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-6ST 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 9/16 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-12M0-1-6W 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-12M0-1-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8BT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8RP 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-12M0-1-8RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-12M0-1-8RSBT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-12M0-1-8RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-12M0-1-8ST 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-12M0-1-8W 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-12M0-1-8WBT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M18 x 1.5 公制外螺纹 Afficher le produit
SS-1410-1-12 316 不锈钢 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-4 316 不锈钢 14 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8 316 不锈钢 14 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8RS 316 不锈钢 14 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-15M0-1-6RS 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-15M0-1-8 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-15M0-1-8RP 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-15M0-1-8RS 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-15M0-1-8RT 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-15M0-1-8W 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-1610-1-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-12RS 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-1610-1-12RT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-12ST 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16BT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16RP 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-16RS 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-1610-1-16RT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-16ST 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-16W 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-1610-1-20 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-20ST 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 5/8-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-1610-1-24 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8RS 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-1610-1-OR 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-12 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-12RS 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-16M0-1-12RT 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-4RT 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-6 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-6RS 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-16M0-1-6RT 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-8 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-8RP 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-8RS 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-16M0-1-8RT 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-16M0-1-8W 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-18M0-1-12 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-12RP 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-18M0-1-12RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-18M0-1-12RT 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-18M0-1-8 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-8RP 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-18M0-1-8RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-18M0-1-8RT 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-18M0-1-8W 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-2000-1-16 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20BT 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20RS 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-2000-1-20ST 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 5/8-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-2000-1-20W 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 公称管外焊 Afficher le produit
SS-2000-6-20AN 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 外螺纹 37° AN扩口 Afficher le produit
SS-200-1-0157 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 #10-32 外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-1 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-1BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-2BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-2-OR 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 O 型圈密封 NPT Afficher le produit
SS-200-1-2RP 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-200-1-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-2RTBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-2ST 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-2STBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-2W 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-200-1-2WBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 公称管外焊 Afficher le produit
SS-200-1-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-4BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-4RP 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-4RS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-200-1-4RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-4RTBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-4ST 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-6 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-6BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-6RS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-200-1-6ST 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-8 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-8BT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-200-1-OR 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-ORAS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-200-1-ORBT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16-24 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 Afficher le produit
SS-20M0-1-12 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-12RP 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-20M0-1-12RS 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-20M0-1-12RT 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-20M0-1-16 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8RP 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Afficher le produit
SS-20M0-1-8RS 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-20M0-1-8RT 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-22M0-1-12 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-12RS 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Afficher le produit
SS-22M0-1-12RT 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit
SS-22M0-1-16 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-16RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24RS 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-2400-1-24RT 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24W 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-12 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-12RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-12RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RSBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2W 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-2WBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-0256 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 Afficher le produit
SS-400-1-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-2SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-3ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4BT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4RT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-5ST 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-500-1-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-OR 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-10ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-12ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-16BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Afficher le produit
SS-600-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-600-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-600-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-600-1-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-600-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-600-1-6BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-600-1-6MP Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Conicité de 59 degrés Afficher le produit
SS-600-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-600-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-600-1-6RTBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-600-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-600-1-6STDE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-600-1-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-600-1-6WBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-600-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-600-1-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-600-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-600-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-600-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-600-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-600-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Afficher le produit
SS-600-9-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-6M0-1-0046 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M5 x 0,8 Filetage métrique mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-6M0-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2RTBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2W Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-2WBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-1-4BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RSBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-4W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-6M0-1-4WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-6M0-1-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-6RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-6M0-1-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 Afficher le produit
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.