|
316 스테인리스강 전위 페럴, 15mm 스웨즈락 튜브 피팅용
型番: SS-15M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
フロント・フェルールフロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
フロント・フェルール
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-15M3-1 — 316 스테인리스강 전위 페럴, 15mm 스웨즈락 튜브 피팅용
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 15 mm |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
