|
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Union, 3/4 in. Tube OD
型番: SS-12-UT-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-12-UT-6 — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Union, 3/4 in. Tube OD
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 3/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Ultra-Torr® 真空用継手 |
| コネクション2 サイズ | 3/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | Ultra-Torr® 真空用継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-4-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-4-UT-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-UT-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6-UT-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-6-UT-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-6-UT-6-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-8-UT-6-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 製品を見る |
| SS-8-UT-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-UT-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
