text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Réf. pièce : SS-12M0-1-4RS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 12mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Réf. pièce : SS-12M0-1-4RS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-12M0-1-4RS — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 12mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Afficher le produit
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Afficher le produit
SS-1010-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1010-1-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-12BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8RS Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1010-1-8RT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1010-1-8ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1010-1-8W Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-10M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-10M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-10M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-10M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-10M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-10M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-10M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-10M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-10M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1210-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-1210-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1210-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1210-1-12SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1210-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-1210-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1210-1-16RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1210-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1210-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-1210-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1210-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1210-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1210-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-1210-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Afficher le produit
SS-12M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-12W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-12M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12M0-1-8RSBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-12M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12M0-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12M0-1-M16X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12M0-1-M18X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M18 x 1,5 Наруж. метрическая резьба Afficher le produit
SS-1410-1-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-14M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-15M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-15M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-15M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-15M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-15M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-15M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-1610-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1610-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1610-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1610-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-16RP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-1610-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1610-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1610-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1610-1-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-1610-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1610-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-1610-1-OR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-16M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-16M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-16M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-16M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-18M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-18M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-18M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-18M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-18M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-18M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой Afficher le produit
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Afficher le produit
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Afficher le produit
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Afficher le produit
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Afficher le produit
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-20M0-1-16 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-20M0-1-8RP 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-20M0-1-8RS 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-20M0-1-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-22M0-1-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-12RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-22M0-1-12RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-22M0-1-16 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-22M0-1-16RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2400-1-24RS 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-2400-1-24RT 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-2400-1-24W 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-12 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-12RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-12RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-25M0-1-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RSBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-2W 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-2WBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-3M0-1-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-3M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-0256 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 Afficher le produit
SS-400-1-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-2SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-2ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-3ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4BT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-4RT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-500-1-5ST 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-500-1-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-500-1-OR 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-10ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-12RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-12ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-12W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-16BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-2RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-4-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT Afficher le produit
SS-600-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 Afficher le produit
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-2W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-1-2WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6M0-1-4RSBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-8RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-8RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6M0-1-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-M10X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6M0-1-M12X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M12 x 1,0 Metrisches Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-10ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-12RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-810-1-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-12ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-12W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-810-1-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-16ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-16W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-810-1-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-810-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-4ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-810-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-6W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-810-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8-49485 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8-50553 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8-52166 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8-52167 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-810-1-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-810-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8RTBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8STWD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-810-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-810-1-8WBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-810-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-812-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-8M0-1-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-2RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-2RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-8M0-1-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-2W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-4BT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-4RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-8M0-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-4RTBT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-4W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-1-4WBT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-1-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-6RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-6RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-8M0-1-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-8BT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-8RP Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-8RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-8M0-1-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8M0-1-8W Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
T-400-1-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
T-400-1-4 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
TI-810-1-8 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.