text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 特殊 3/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Referencia #: SS-12M0-7-0007

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 3/4 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行めねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 特殊 3/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Referencia #: SS-12M0-7-0007
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-12M0-7-0007 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 特殊 3/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 3/4 インチ
Tipo de conexión 2 ISO管用平行めねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-6RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread Ver producto
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-400-7-6RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-400-7-6RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-400-7-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-400-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-400-7-8RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-400-7-8RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-400-7-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-500-7-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-4RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-600-7-4RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-600-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-600-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-600-7-6RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-600-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-600-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-7-8RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-600-7-8RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-600-7-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-2RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-6M0-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-6M0-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-6M0-7-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6M0-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-6M0-7-8RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-810-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-7-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-7-4RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-810-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-7-6RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-810-7-6RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-810-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-810-7-8RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-810-7-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Ver producto
SS-8M0-7-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-8M0-7-4RJ Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-6RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-8M0-7-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8M0-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-8M0-7-8RJ Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.