|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
Part #: SS-4-HCG-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsDelivers a secure, inline connection for pipe systems—ideal for maintaining flow continuity and structural integrity under pressure. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-4-HCG-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020518 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560000 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40172607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142315 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172607 |
| UNSPSC (15.1) | 40172607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HCG | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-16-HCG | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-2-HCG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4-HCG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4-HCG-10K | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Heavy Wall Female NPT | 1/4 in. | Heavy Wall Female NPT | View Product |
| SS-6-HCG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-HCG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-HCG-10K | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Heavy Wall Female NPT | 1/2 in. | Heavy Wall Female NPT | View Product |
| SS-8-HCG-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
