text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Art.-Nr.: SS-6PNBGM8-F8

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Griffart Phenol-Griff
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Spindeltyp Design der Kugelspindelspitze
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt von Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Art.-Nr.: SS-6PNBGM8-F8
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt von Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.

Technische Daten

SS-6PNBGM8-F8 — Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Griffart Phenol-Griff
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Spindeltyp Design der Kugelspindelspitze
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-6PNBGM12-F8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.