text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 5/8 in. Tube Stub

型番: SS-8-UT-A-10BT

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through Yes
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Connection 2 Size 5/8 in.
Connection 2 Type Tube Stub
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Provides a reliable sealing surface for vacuum-tight Ultra-Torr assemblies, ideal for custom connections in analytical and high-purity systems.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 5/8 in. Tube Stub

型番: SS-8-UT-A-10BT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straights
Provides a reliable sealing surface for vacuum-tight Ultra-Torr assemblies, ideal for custom connections in analytical and high-purity systems.

仕様

SS-8-UT-A-10BT — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 5/8 in. Tube Stub

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through Yes
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Connection 2 Size 5/8 in.
Connection 2 Type Tube Stub
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-UT-A-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Tube Stub 製品を見る
SS-16-UT-A-20 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-1-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。