text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de palanca de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-1GS4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 20,6 BAR / 200°F @ 300 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 3,2 mm / 0,125 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Actuación Manual

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de palanca de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-1GS4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

SS-1GS4 — Válvula de palanca de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 20,6 BAR / 200°F @ 300 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 3,2 mm / 0,125 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1GF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-1GF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-1GM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-1GS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-OGS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-OGS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.