text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union, diam. ext. tube 6 mm x 1/8 po

型番: SS-6M0-6-2

仕様

属性
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
연결구 2 크기 1/8 Zoll
연결구 2 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형

선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union, diam. ext. tube 6 mm x 1/8 po

型番: SS-6M0-6-2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

직선형
선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다.

仕様

SS-6M0-6-2 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, union, diam. ext. tube 6 mm x 1/8 po

属性
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
연결구 2 크기 1/8 Zoll
연결구 2 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
6MO-400-6 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
6MO-600-6 6-Moly 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
6MO-810-6 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
825-400-6 合金825 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-100-6 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1010-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-10M0-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-10M0-6-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1210-6 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-12M0-6 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1410-6 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-15M0-6 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1610-6 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1810-6 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-200-6 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-300-6 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-400-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-600-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-6M0-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-6M0-6-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-810-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-8M0-6 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-400-61 合金C-276 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
HC-600-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-810-6 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-400-6 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-600-6 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-810-6 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-220-6 PFA 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-420-6 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-620-6 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-820-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-1210-6 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-300-6 炭素鋼チューブ 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-400-6 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-600-6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-810-6 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-100-6 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-100-6BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1010-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-6-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6-0021 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ロングSwagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-1210-6BT 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-6SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-6-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-6-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-12M0-6-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1410-6 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-14M0-6 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 14mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-14M0-6-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-15M0-6 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 15mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-15M0-6-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1610-6 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1610-6-16AN 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-1610-6BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-16M0-6 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-16M0-6-10 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-18M0-6 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-18M0-6-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-1F0-6GC 316 스테인리스강 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2000-6 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-200-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-200-6-2AN 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-200-6-4AN 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 AN 튜브 확관 製品を見る
SS-20M0-6 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-20M0-6-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-22M0-6 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2400-6 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-6 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-28M0-6 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 28mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2M0-6 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2M0-6-1 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2M0-6-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2M0-6-4 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-300-6 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-30M0-6 316 스테인리스강 30mm Swagelok® 튜브 피팅 30mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-3200-6 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-38M0-6 316 Stainless Steel 38 mm Swagelok® Tube Fitting 38 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-6 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-6-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-1FGC 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-400-6JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4M0-6 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4M0-6-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4M0-6-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-500-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-600-6-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-600-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-6SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-6-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-0030 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-6-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. AN Tube Flare 製品を見る
SS-810-6SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-6-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-6-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-6-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
T-400-6 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
TI-400-6 Titane 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
TI-810-6 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。