|
Набор обжимных колец из нерж. стали 316 (1 переднее и 1 заднее) для трубного обжимного фитинга 1/2", заказ в количествах кратных 100 шт
Код изделия: SS-810-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Наборы обжимных колецКомплект обжимных колец гарантирует надежный, герметичный зажим трубки – идеально для критичных систем, требующих высокой степени уплотнения. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Набор обжимных колец из нерж. стали 316 (1 переднее и 1 заднее) для трубного обжимного фитинга 1/2", заказ в количествах кратных 100 шт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Наборы обжимных колец
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-810-SET — Набор обжимных колец из нерж. стали 316 (1 переднее и 1 заднее) для трубного обжимного фитинга 1/2", заказ в количествах кратных 100 шт
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Характеристика | Ось содержит 10 комплектов |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
