Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Муфта, переходная, с монтажной гайкой
- Нерж. сталь 316 или 316L
- Макс. давление от 8800 фунтов на кв. дюйм, ман. (606 бар) до 14 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (985 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal SS-4-VCO-6 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-9 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-T 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-4-VCO-T 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов