text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран для технологического оборудования

Шаровые и пробковые краны на четверть оборота производства Swagelok®

Шаровые краны и пробковые краны Swagelok обеспечивают комплексное решение для перекрытия потока в линии фактически для всех рабочих сред.

Шаровые краны | Надежная запорная арматура, которую можно выбрать и сконфигурировать для ваших целей
Пробковые краны | Экономичное и надежное решение для перекрытия потока с безотказной работой при низком крутящем моменте

Просмотреть все шаровые краны и пробковые краны

Шаровые краны Swagelok могут контролировать выбросы и утечки, и могут применяться в широком диапазоне условий эксплуатации. Конструкция данных устройств обеспечивает воспроизводимое герметичное перекрытие и низкую общую стоимость владения. Имеются полнопоточные, цельные приборные, трехкомпонентные технологические, цапфовые и универсальные конфигурации кранов.

Пробковые краны Swagelok на четверть оборота для контрольно-измерительных приборов являются экономичной и надежной альтернативой шаровым кранам. Их простая и компактная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток и эффективное перекрытие рабочей среды. Используются разнообразные материалы, в том числе нержавеющая сталь, латунь и легкий перфторалкокси (PFA).

Нужна помощь для выбора подходящего шарового или пробкового крана?

Посмотрите наши тематические видеоматериалы

Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique

Vanne à boisseau cylindrique

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques. 

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Каталоги шаровых и пробковых кранов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.