Swagelok® Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves (CHP Series)
Swagelok CHP series UHP fluoropolymer check valves provide low cracking and reseal pressures, and their wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components.
Request More InformationOur CHP series UHP fluoropolymer O-ring-free poppet check valves are designed to maximize flow while reducing pressure drop, eliminate no-flow areas, and provide excellent leak integrity during thermal cycling.
- The O-ring-free design of the poppet ensures clean operation, and its contoured shape reduces turbulence and minimizes pressure drop
- A shell seal with a tongue-and-groove design provides excellent leak integrity during thermal cycling and high-pressure applications
- A spring composed of noncontaminating PFA material allows valve installation in any orientation. A positive stop prevents the spring from compressing to a solid height, allowing flow to sweep around spring coils to reduce entrapment.
- In medium body sizes, the retainer is designed to maximize flow and reduce pressure drop. In small body sizes, the retainer’s open-cage design ensures poppet alignment and eliminates no-flow areas.
These valves can be installed in any orientation and are available with fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections.
Specifications
| Working Pressures | Up to 80 psig (5.5 bar) |
| Media Temperature | 50 to 185°F (10 to 85°C) |
| Body Material | |
| Small Body | Modified PTFE |
| Medium Body | PFA |
| Cracking Pressure | |
| Small Body | Less than 1.5 psig (0.11 bar) |
| Medium Body | Less than 0.9 psig (0.07 bar) |
| Reseal Pressure | Up to 0.5 psig (0.04 bar) |
| Flow Coefficient | Up to 4.1 |
| End Connections | |
| Type | Fine thread flare, Nippon Pillar® Super 300 |
| Size | Small body: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 10 mm Medium body: 1/2 and 3/4 in. |
Catálogos de Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie CHP
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags
Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.