text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Referencia #: SS-DSTW4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Cv Máximo 0.3
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Referencia #: SS-DSTW4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

SS-DSTW4 — Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Cv Máximo 0.3
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-DLS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-DSM4F4A 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DSVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.