Pièces détachées et accessoires — Kits de joints
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Pièces détachées et accessoires — Kits de joints
Maintenez le rendement et l'efficacité de votre filtre Swagelok à leur plus haut niveau avec nos kits de joints, de ressorts et d'éléments.
Filters, FW, F, and TF Series
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-4TF-K2 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| KF-4TF-K2 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| KF-8TF-K2 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2F-K3 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4F-K3 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4TF-K2 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8F-K3 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8TF-K2 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
