Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen (HVSU) Swagelok®
Las unidades hidráulicas de deformación de gran volumen Swagelok® (HVSU) facilitan el preensamblaje de las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable para que Vd. pueda hacer conexiones fiables de tubo.
Obtenga Ayuda Seleccionando las HVSULas unidades hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU) Swagelok® están diseñadas para preensamblar con eficiencia y fiabilidad las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable. Estas unidades actuadas neumáticamente y controladas electrónicamente utilizan sensores avanzados para iniciar y detener el proceso, asegurando unos resultados de preensamblaje consistentes y precisos, incluso en las aplicaciones de gran volumen. Con un largo ciclo de vida útil y un contador de ciclos integrado, la HVSU facilita el mantenimiento preventivo, aumentando la longevidad y fiabilidad de la unidad.
La HVSU, diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso, admite tamaños de tubo de 6, 8, 10 y 12 mm, de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg. sin necesidad de herramientas adicionales para cambiar de tamaño. Esta flexibilidad la hace ideal para diversas aplicaciones industriales en las que la eficiencia y la precisión son críticas. Al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación del tubo, la HVSU ayuda a mejorar la productividad general y favorece las conexiones seguras y estancas.
¿Necesita ayuda para seleccionar la herramienta de preensamblaje adecuada?
Catálogos HVSU
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.