text.skipToContent text.skipToNavigation
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

Swagelok®中圧用トラニオン型ボール・バルブ(CTBシリーズ)

Swagelokトラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら低トルクの1/4回転操作で最高使用圧力137.8 MPaのアプリケーションにおいて、確実な締め切りを行うことができます。

CTBシリーズ・バルブについて問い合わせる

Swagelok®中圧用ボール・バルブ CTBシリーズは、コーン&スレッド・エンド・コネクションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。このトラニオン型ボール・バルブは独自の直接的な荷重構造を採用しており、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内(最高使用圧力:137.8 MPa)で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。また、使用温度範囲内で最高使用圧力を維持するステム・シール構造を採用しているほか、ボトム・ロード式ステムによりステムのブローアウトが生じないため、オペレーターの安全性が高まります。

CTBシリーズ・バルブには2方(双方向)または3方(共通サイドまたはボトム一次側ポート)タイプがあり、流量係数(Cv値)は0.26~3.5です。また、ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターを備えたモデルや、サワー・ガス用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質のモデルもあります。

2つのオリフィス・サイズ(6CTBおよび9CTBシリーズ)があり、エンド・コネクションのサイズは1/4~1 インチです。取り付け方法には、パネル・ナット(オプション)を使用したパネル取り付けや、2本のボルトをパネルに通してバルブ・ボディの上部に挿入する、またはOEMバルブ交換用のデュアル・ボルト・パターンのボディ取り付け用穴にボルトを挿入する方法があります。アプリケーションに適したバルブ・サイズを見つけるには、流量係数(Cv値)計算ツール をご使用ください。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
使用温度範囲 –17~121°C
エンド・コネクション タイプ:コーン&スレッド
サイズ:1/4~1 インチ
フロー・パターン:開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)
オリフィス・サイズ:5.31 mm、9.52 mm

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

CTBシリーズ中圧用トラニオン型ボール・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.