Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®
Obtenga mediciones precisas de la presión en aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido con manómetros que cuentan con la certificación ECE R110.
Solicite más informaciónLos manómetros serie PGN son manómetros de servicio general con certificación ECE R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido. Tienen una lente de policarbonato para una mayor protección.
Hay disponibles tamaños de esfera de 50 y 63 mm (2 y 2 1/2 pulg.) y tienen un rango de esfera de 0 a 40 MPa (400 bar, 6000 psi). El tamaño del orificio es de 0,58 mm (0,023 pulg.)
Las opciones incluyen una conexión final de latón con tubo Bourdon (manómetro de 50 mm [2 pulgadas] solamente), una salida de transductor disponible en el manómetro de 50 mm con conexiones finales de latón y certificados de calibración y material.
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Green Alternative Systems Manufacturing Empieza en Swagelok a través de Custom Solutions
Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.