text.skipToContent text.skipToNavigation
Manómetros

Reguladores de Presión Swagelok®

La presión, medida con precisión con la amplia gama de manómetros Swagelok para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias.

Solicite más información

Los manómetros industriales y para proceso Swagelok ofrecen una medición precisa de la presión para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias, disponibles en una gran variedad de rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones, montajes y opciones. Todos los manómetros Swagelok son calibrados en fábrica y sometidos a pruebas de presión para proporcionar un rendimiento fiable.

Las opciones de los manómetros Swagelok incluyen:

  • Manómetros industriales y para proceso serie PGI, que pueden pedirse sin relleno o con relleno de líquido
  • Manómetros serie PBG para constructores de paneles
  • Manómetros de aire de ultra alta pureza y de aire seco limpio series PGU y PGC
  • Manómetros para servicio general serie PGN con homologación ECE R110

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.