text.skipToContent text.skipToNavigation
paneles de toma de muestra

Paneles de Toma de Muestra Swagelok®

La personalización de los paneles de toma de muestra Swagelok permite una toma de muestras segura y eficiente, a la vez que satisface las necesidades específicas de las aplicaciones de su planta. Los paneles de toma de muestra están disponibles en una gran variedad de configuraciones y con funciones avanzadas.

Hable con un Especialista Hoy

Paneles de Toma de Muestra Fiables y Configurables

Swagelok tiene disponibles paneles de toma de muestra totalmente configurables, construidos localmente, con soporte local y fiables en una variedad de configuraciones, con funciones avanzadas destinadas a ayudarle a capturar de forma segura muestras representativas de líquidos o gases de sus líneas de proceso. Tanto si desea tomar muestras en lazo cerrado en cilindros de toma de muestra a presión, como si simplemente desea recoger el fluido de proceso en botellas de laboratorio de vidrio de bajo coste para su análisis, Swagelok ofrece opciones de paneles de toma de muestra ideales, seguros, intuitivos, fáciles de mantener y que se pueden pedir como una sola referencia. Todos los sistemas de toma de muestra se construyen con racores para tubo Swagelok® para reducir el potencial de fugas.

Módulo de Toma de Muestra

El Módulo de Toma de Muestra Swagelok® (GSM) es un sistema de toma de muestra de lazo cerrado que descarga desde un proceso a presión positiva y devuelve a proceso a una ubicación a presión inferior (p.e. aguas arriba de una bomba), utilizando el diferencial de presión para conducir el fluido por el sistema de toma de muestras. Las muestras se depositan a presión en cilindros de toma de muestras de metal (GSC, de Grab Sampling Cylinder) que impiden que la muestra se escape, protegiendo a los operadores.

¿Le interesa conocer mejor la toma de muestras?

  • Los paneles GSM tienen una configuración de dos o tres válvulas de conmutación Swagelok® serie 40G que permiten el control simultáneo del paso de fluidos, reduciendo el número de pasos requeridos.
  • El GSC se acopla y el fluido de proceso circula continuamente por su interior para mantener las condiciones del proceso.
  • Todos los paneles GSM necesitan un GSC que se debe pedir por separado al comprar el panel.
  • El GSM puede dejarse en posición de bypass o de toma de muestras indefinidamente, manteniendo frescas las líneas de transporte y preparadas para la captura de la muestra
  • Cada sistema GSM dispone de un disco de ruptura opcional, y también se puede añadir una válvula de alivio a los sistemas de toma de muestra cuando hay problemas de sobrepresión añadidos

Sistemas de Toma de Muestras de Líquidos

El Sistema de Líquidos Swagelok® (GSL) es un sistema de toma de muestras exclusivamente para líquidos para extraer el fluido en una botella no presurizada con tapón septum autosellante, en aplicaciones en las que el fluido de proceso no corre el riesgo de fraccionarse cuando se almacena a presión atmosférica.

Mejore la Seguridad y la Eficiencia de la Toma de Muestras de Líquidos

  • Los sistemas GSL Swagelok de volumen fijo utilizan la misma válvula de conmutación que un sistema GSM para ofrecer un funcionamiento simplificado en tareas complejas
  • El GSL puede utilizar botellas de laboratorio de vidrio o polietileno de bajo coste para extraer y almacenar muestras
  • Estas botellas se pueden manipular y transportar sin riesgos de vertidos o evaporación
  • El mando de extracción de muestras con mecanismo de retorno por muelle evita la dispensación involuntaria

Toma de Muestras de Amoniaco

El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok® hace más segura la toma de muestras de amoniaco anhidro, minimizando la exposición de los operarios al amoniaco líquido y vaporizado. También introduce consistencia en la operación de toma de muestras, agiliza significativamente el proceso de toma de muestras y elimina el transporte de muestras de amoniaco dentro de la instalación.

Ver Más sobre el Panel de Toma de Muestras de Amoniaco Swagelok

Válvula de Toma de Muestra

Incorporar las válvulas de toma de muestra Swagelok® a sus sistemas de fluidos le permitirá superar los retos de seguridad, mantenimiento y calidad asociados a la toma de muestras estándar en botella. El diseño sin fugas elimina las juntas tóricas de elastómero mediante el uso de un racor para Tubo Swagelok® para unir el ensamblaje de la aguja al cuerpo de la válvula.

Basta con apretar la tuerca del racor para tubo para crear dos cierres totalmente metálicos. La aguja de punta de lápiz perfora sin dañar el septum, lo que reduce al mínimo la obstrucción de las agujas y las fugas de las botellas de muestras. Si las válvulas de toma de muestra Swagelok se especifican con un mando de retorno por muelle, éstas se mueven automáticamente a la posición de cierre al soltar el mando, asegurándole que obtiene la cantidad de muestra que necesita.

Vea la Demostración de la Válvula de Toma de Muestras

Apoyo en los Paneles de Toma de Muestra Cerca de Vd.

Cuando decida invertir en paneles de toma de muestra Swagelok® para estandarizar y dar fiabilidad a sus operaciones de toma de muestra, el equipo de su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok trabajará con Vd. para determinar el tipo correcto de panel y la configuración adecuada a sus necesidades. Un ingeniero certificado de Swagelok revisará su información y le recomendará el panel adecuado para Vd.

Por último, ofrecemos formación práctica sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de toma de muestras para sus técnicos una vez ensamblados los paneles.

Formación en Sistemas de Toma de Muestras Swagelok®

Solicite Más Información sobre los Paneles de Toma de Muestra

Categorías de Paneles de Toma de Muestra

Muestreador de Amoniaco

Muestreador de Amoniaco

Asegure una toma de muestras de amoniaco segura, consistente y precisa a la vez que minimiza la exposición del operario.

View our Application Guides

Locate detailed information about our assemblies.

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services

An Introduction to Grab Sampling

Learn about grab sampling best practices for both gaseous and liquid fluid system media, the characteristics of well-designed and easily operable grab sampling systems, and how to reliably achieve grab sampling accuracy.

Read the White Paper

Swagelok Resources Curated for You

Engineer tests a Swagelok grab sampling panel
Best Practices for Sampling Gases and Volatile Liquids

Read about common challenges associated with volatile liquid and gas grab sampling and learn to overcome them by using the right techniques and appropriate equipment.

Engineer tests a Swagelok grab sampling panel
Liquid Grab Sampling Strategies to Control Costs

Discover several strategies to help drive down costs and minimize errors in your liquid grab sampling processes as you validate process conditions and analyze end product quality.

Swagelok field engineer inspects a grab sampling panel
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies

There are several common fluid systems that successful plant operation depends on, and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources. Learn how it works.

Swagelok grab sampling panel
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs

Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.