スウェージロックのマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)
Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。
MHSUの選定について問い合わせるSwagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現します。MHSUでフェルールをチューブに予備締めすることで、組み立ておよび取り付けに要する時間を削減することができます。標準装備のチューブ・マーキング機能により、チューブがユニットに正しく挿入されたかどうかを確認することができるため、精度および一貫性が向上します。MHSUには2種類のサイズ(1/2~1 インチ、12~25 mmのチューブおよびチューブ・アダプター用/1~2インチ、25~50 mmのチューブ用)があります。MHSUは大量生産アプリケーションに最適で、オペレーターのミスを最小限に抑えます。追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。
マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones

関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.