text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop 检漏液

世伟洛克® 检漏液

Snoop® 和 Real Cool Snoop 检漏液通过持续的气泡作用查找难以触及之处的气体泄漏,从而帮助减少昂贵的损失和潜在的安全问题。

查看检漏液

泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop® 和世伟洛克® Real Cool Snoop 检漏液。

Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管可延伸至难以触及的区域。这两种类型的检漏液都能干净地干燥而不会沾染。它们还含有一种腐蚀抑制剂,可为您的元件提供额外的保护,其中不含氯、脂族胺或铵基化合物。它们能满足目录中各种规格的性能要求。

是否需要泄漏检测方面的更多帮助?

了解我们的压缩气体泄漏检测服务。

是否对检漏液有疑问?

联系当地专家

Categorías de Detectores de Fugas

Detectores de Fugas Líquidos

Detectores de Fugas Líquidos

El detector de fugas líquido detecta fugas de gas en zonas de difícil acceso. Vea las opciones que puedan utilizarse a temperaturas entre –54 y 93°C (–65 y 200°F).

检漏液目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,以便您可以基于减少排放、提高安全性、优化成本和生产力的潜力,优先处理关键的问题。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏问题
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.