text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

Swagelok®サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ(DHシリーズ)

Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは高速での開閉が可能で、高温プロセスで最適なパフォーマンスを発揮します。

詳細について問い合わせる

Swagelok®サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは、原子層蒸着(ALD) やプリカーサー供給用途など、高温/高純度環境でバルブを完全に組み込む必要のあるアプリケーションに適しています。完全に組み込まれた高純度PFA製シートは幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。ボディの流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、大流量を実現しています。

流量係数(Cv値)は最大0.60、エンド・コネクション(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)が豊富で、アクチュエーターは空気作動式と手動式があるなど、幅広いシステムのニーズに対応可能です。ノーマル・クローズ型のアクチュエーターは5 ms未満でバルブを開閉することができます。バルブは、220°Cで最適なパフォーマンスを発揮します。

DHシリーズ・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

40年近くにわたり半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、半導体業界の進歩の過去、現在、未来について話を伺います。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来

半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。

スウェージロックの流体システム部品は、半導体製造環境でも長持ちする材料を使用しています。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める

重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.