text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 pulg. - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.