text.skipToContent text.skipToNavigation
スムーズボア・タイプのナイロン・コア・ホース

Swagelok®サーモプラスチック・ホース

Swagelok®サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。

サーモプラスチック・ホースを見る

Термопластиковые шланги Swagelok выдерживают сильные скачки давления при эксплуатации гидравлических насосов и шаровых кранов. Такие шланги особенно хорошо работают в системах заправки автомобилей КПГ благодаря устойчивости к высоким перепадам давления. Имеются сертификаты на применение альтернативного топлива NGV и ECE R110.

Наш высокоэффективный универсальный шланг с гладким каналом и центральной трубкой из нейлона характеризуется высокой скоростью и безопасностью подключения с использованием различных торцевых соединений в гидравлических, газовых и других системах общепромышленного назначения. Гладкая внутренняя поверхность дает контролировать расход и увеличивать дренируемость для обеспечения точности и чистоты, а полиуретановая оболочка защищает от истирания.

Полиэтиленовый материал центральной трубки шланга Swagelok соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 177 1520 и NSF-51, что делает его надежным вариантом для работы с пищевыми, молочными продуктами и водой. Внутренние слои с армированием волоконной оплеткой повышают устойчивость работы под давлением и гибкость. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.

Нужна помощь с выбором термопластикового шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы

Thermoplastische Schläuche—Kategorien

Endanschlüsse

Endanschlüsse

Dank der zahlreichen Endanschlüsse in unterschiedlichen Größen zeichnen sich die Swagelok®-Schläuche durch eine einfache Montage vor Ort aus.

Nylonschlauch

Nylonschlauch

Die Nylonschläuche der Serien 7R und 8R eignen sich für hydraulische Anwendungen, bei denen Ausgasungen berücksichtigt werden müssen.

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Die Polyethylen-Innenschläuche von Swagelok erfüllen die FDA-Anforderungen und verhindern Verunreinigungen in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.