text.skipToContent text.skipToNavigation
分析計装

分析計装

スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な知識を活かして、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム・アセンブリー、部品など、さまざまなソリューションを提供します。また、設計、トラブルシューティング、トレーニング・サービスを通じて、幅広い流体システム・アプリケーションをサポートします。

アプリケーション・エンジニアに相談する

スウェージロックがあらかじめ設計したサブシステム(Swagelokリミティッド・ライフタイム保証付き)を使用すると、さまざまな施設において流体のサンプリングおよび制御を簡素化することが可能になり、一貫性および容易な取り付けを実現します。アプリケーション・エンジニアが、高品質のスウェージロック流体システム部品を使用して、あらゆる流体システム・ソリューションを設計・構築します。スウェージロックのサブシステムは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、圧力伝送器、リレー、ポンプ、センサーなどを使用して半自動化または完全自動化することができます。

スウェージロックは、分析アプリケーション用のSwagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)、ガス供給システム、グラブ・サンプリング・システム、メカニカル・シール・サポート・システムなどのソリューションを取り揃えています。継手やバルブをはじめとする幅広い製品に加え、専門スタッフによる システムの評価トレーニングカスタム設計サービス などのサポートを提供することで、分析プロセスのニーズにお応えします。

専門スタッフに相談する

Categorías de Instrumentación Analítica

Sistemas Modulares en Miniatura

Sistemas Modulares en Miniatura

Simplifique la construcción de sistemas compactos de toma de muestras, cumpla la normativa ANSI/ISA 76.00.02 y analice directamente en la línea de proceso.

Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Diseñados para sellos y condiciones de proceso específicos, los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok ofrecen una mayor fiabilidad y reducen las fugas de los sellos mecánicos.

Sistemas de Distribución de Gas

Sistemas de Distribución de Gas

Sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.

分析計装のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.