text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Latón 1/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Latón 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.