text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 몸체

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.