Catalogs
Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE Tape
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-STR-4 | 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) | Температура до 450 °F (232 °C) | - | - | - | View Product |
MS-STR-8 | 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) | Температура до 450 °F (232 °C) | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。